Meny Sök

Flexibelt ändskydd 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

Gul Flexicap av böjligt PVC (90 shore). Passar för arbeten vid höga temperaturer på upp till 210 °C.
Essentra artikelnummer:

10008553

Tillverkarens artikelnummer:

FCYJ-0381-038

59 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
60 - 599 8,2336 kr
600 - 5999 5,3286 kr
6000 - 11999 5,0557 kr
12000 + 4,7972 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 60

Totalpris:

494,02 kr

60 x 8,2336 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 38.1 mm
h 38.0 mm
Gängstorlek M39;1 1/2"
Gängstandard UNF Gängor
Gängstandard Metriska Gängor
Maxtemperatur 230 °C
Färg Gul
Allt material Flexibel polyvinylklorid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss