Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3411 kr - 6,6264 kr | 5132 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,6879 kr - 1,1816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,2406 kr - 6,3517 kr | 4064 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
4,9552 kr - 8,5165 kr | 43 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
4,7972 kr - 8,2336 kr | 59 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
3,8779 kr - 6,6937 kr | 2219 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
3,2029 kr - 9,0507 kr | 3079 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
10008423 | 2,7289 kr - 7,6931 kr | 970 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|
2,4416 kr - 4,1796 kr | 31 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
3,9928 kr - 6,8509 kr | 11 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
3,5907 kr - 10,1821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
2,298 kr - 6,4648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
2,1688 kr - 6,0769 kr | 169 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,7235 kr - 4,8809 kr | 202 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
2,4416 kr - 6,8527 kr | 600 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
4,3806 kr - 7,558 kr | 20050 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
2,0969 kr - 3,614 kr | 6200 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
5,5009 kr - 18,9676 kr | 407 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
4,2657 kr - 12,0568 kr | 31847 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
4,5099 kr - 7,7465 kr | 2500 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta