Flexiplugs för höga temperaturer används för att hålla skruvar och spikar i både gängade och släta hål. Motstår sprickbildning och nedsmutsning. Används inom fordons- och tillverkningsindustrin.
Material: PVC Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1070
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | Gängstorlekar | Färg | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3433 kr - 5,6852 kr | 2600 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Svart
|
UNF Gängor
|
||
| 1,6421 kr - 2,7991 kr | 15070 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Svart
|
UNF Gängor
|
||
| 1,9971 kr - 4,194 kr | 6900 I lager |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Svart
|
UNF Gängor
|
||
| 1,5237 kr - 3,3862 kr | 58050 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Gul
|
UNF Gängor
|
||
| 5,3109 kr - 11,153 kr | 4900 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Svart
|
UNF Gängor
|
||
| 2,6776 kr - 4,5357 kr | 16000 I lager |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Svart
|
UNF Gängor
|
||
| 1,864 kr - 4,1629 kr | 6500 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Gul
|
UNF Gängor
|
||
| 4,5269 kr - 7,7667 kr | 7850 I lager |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Svart
|
UNF Gängor
|
||
| 1,4349 kr - 2,4511 kr | 22000 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Svart
|
UNF Gängor
|
||
| 1,673 kr - 2,4045 kr | 31057 I lager |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Gul
|
UNF Gängor
|
||
| 3,7428 kr - 6,3997 kr | 4918 I lager |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Svart
|
UNF Gängor
|
||
| 10155028 | 1,1657 kr - 1,982 kr | 8000 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
UNF Gängor
|
|
| 1,8391 kr - 3,9144 kr | 14250 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Svart
|
UNF Gängor
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16 in
|
Gul
|
UNF Gängor
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta