Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6046 kr - 0,6738 kr | 13475 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
Förbandsskruv – hane
|
||
1,182 kr - 1,3142 kr | 2200 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,8097 kr - 2,0251 kr | 3964 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
3,3896 kr - 3,763 kr | 980 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,8007 kr - 2,8007 kr | 1725 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,1433 kr - 1,2716 kr | 2238 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
0,9542 kr - 1,0601 kr | 9588 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,5135 kr - 2,8007 kr | 297 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,1113 kr - 2,3555 kr | 1334 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
|||
1,1045 kr - 1,2266 kr | 10151 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
10279816 | 2,2118 kr - 2,456 kr | 2658 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
|
1,7235 kr - 1,9389 kr | 1672 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,2998 kr - 1,4506 kr | 8348 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,5996 kr - 2,8869 kr | 5186 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
0,9542 kr - 1,0601 kr | 2374 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,3555 kr - 2,6284 kr | 3950 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
3,0736 kr - 3,4327 kr | 3700 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,5807 kr - 1,7547 kr | 555 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,8438 kr - 3,1454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta