Meny Sök

Gängad insats M10 30.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10248218

Tillverkarens artikelnummer:

461355

998 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 20,1291 kr
400 + 7,4045 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

805,16 kr

40 x 20,1291 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Material PA
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss