Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå, Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Färg | Material | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4085 kr - 7,1601 kr | 4897 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 11,0805 kr - 19,5721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 6,4796 kr - 10,2076 kr | 5057 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 5,2369 kr - 8,5212 kr | 876 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 6,4796 kr - 10,2076 kr | 1142 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 4,6008 kr - 7,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 5,2369 kr - 8,5212 kr | 1300 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 4,4085 kr - 7,1601 kr | 5794 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,2284 kr - 19,794 kr | 50 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 4,2514 kr - 8,8985 kr | 3590 I lager |
|
M10
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 3,9928 kr - 5,9626 kr | 7725 I lager |
|
M10
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 3,0449 kr - 6,9917 kr | 1521 I lager |
|
M8
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 6,8223 kr - 10,20 kr | 12150 I lager |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 3,9943 kr - 28,1333 kr | 5800 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 17,8099 kr - 37,4009 kr | 1195 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE med metallinsats
|
|
||
| 4,9408 kr - 10,0726 kr | 16160 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 5,5727 kr - 12,8029 kr | 3180 I lager |
|
M12
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 5,0742 kr - 9,8239 kr | 2415 I lager |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,0862 kr - 12,3853 kr | 990 I lager |
1.5 mm
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 228,682 kr - 453,1663 kr | 16 I lager |
2.0 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta