Meny Sök

Gängad insats M10 40.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10248225

Tillverkarens artikelnummer:

461356

1280 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
32 - 319 17,5701 kr
320 + 11,9783 kr
Standardförpackning: 320

Beställ i flerpack med 32

Totalpris:

562,24 kr

32 x 17,5701 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Material PA
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss