Meny Sök

Gängad insats M8 Kvadratisk 31.7 mm 2.0 mm HIPS Svart

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HIPS material.
Essentra artikelnummer:

10252871

Tillverkarens artikelnummer:

462389

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 14,8928 kr
100 - 499 10,6377 kr
500 + 6,0755 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

744,64 kr

50 x 14,8928 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Material HIPS
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss