10274057
493614
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 3 | 286,8586 kr |
4 - 23 | 204,899 kr |
24 + | 144,6485 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 1.575 in |
---|---|
AxA | 40.0 mm |
H | 1.378 in |
H | 35.0 mm |
h | 8.0 mm |
h | 0.315 in |
Gauge | 2.0 mm |
Gängstorlek | M16 |
Maximal statisk lastkapacitet | 8000 N |
Maximal statisk lastkapacitet | 8000 N |
Material | PA |
Insatsmaterial | Nickelpläterad mässing |
Färg | Svart |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta