10274125
493622
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 3 | 431,1679 kr |
4 - 23 | 307,977 kr |
24 + | 217,5401 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 1.181 in |
---|---|
AxA | 30.0 mm |
H | 1.063 in |
H | 27.0 mm |
h | 6.0 mm |
h | 0.236 in |
Gauge | 1.5 mm |
Gängstorlek | M10 |
Maximal statisk lastkapacitet | 5500 N |
Maximal statisk lastkapacitet | 5500 N |
Material | PA |
Insatsmaterial | Rostfritt stål |
Färg | Svart |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta