Meny Sök

Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10274224

Tillverkarens artikelnummer:

493633

59 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 3 444,3669 kr
4 - 15 317,4049 kr
16 + 224,2763 kr
Standardförpackning: 16

Beställ valfritt antal

Totalpris:

444,37 kr

1 x 444,3669 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 50.0 mm
H 45.0 mm
h 10.0 mm
Gauge 1.5 mm
Gängstorlek M12
Maximal statisk lastkapacitet 9500 N
Material PA
Insatsmaterial Rostfritt stål
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss