Meny Sök

Gängad insats M8 25.0 mm Kvadratisk 2.0 mm HDPE Svart

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra artikelnummer:

10286661

Tillverkarens artikelnummer:

498642

9788 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 7,5108 kr
500 - 2499 4,5674 kr
2500 - 4999 4,4812 kr
5000 - 12499 4,3806 kr
12500 - 24999 4,2945 kr
25000 + 4,2083 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

375,54 kr

50 x 7,5108 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Material HDPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss