Meny Sök

Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10289860

Tillverkarens artikelnummer:

499230

2415 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 349 9,5378 kr
350 - 1749 6,176 kr
1750 - 3499 5,86 kr
3500 - 5249 5,5584 kr
5250 - 6999 5,2568 kr
7000 + 4,9264 kr
Standardförpackning: 350

Beställ i flerpack med 35

Totalpris:

333,82 kr

35 x 9,5378 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
A 12.5 mm
B 30.0 mm
C 42.0 mm
Gauge 1.5 mm
Gängstorlek M10
Material PA
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss