Meny Sök

Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10289891

Tillverkarens artikelnummer:

499233

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 26,9906 kr
250 - 1249 25,9187 kr
1250 - 2499 22,3061 kr
2500 - 3749 19,5773 kr
3750 - 4999 17,9321 kr
5000 + 16,5419 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

674,77 kr

25 x 26,9906 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 30.0 mm
A 15.0 mm
B 33.0 mm
C 41.0 mm
Gauge 2.0 mm
Gängstorlek M8
Material PA
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss