Meny Sök

Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10289976

Tillverkarens artikelnummer:

499256

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 27,1747 kr
50 - 249 19,4105 kr
250 - 499 16,626 kr
500 - 749 15,0808 kr
750 - 999 13,7983 kr
1000 + 12,9194 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

135,87 kr

5 x 27,1747 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 30.0 mm
A 15.0 mm
B 33.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 2.0 mm
Gängstorlek M10
Material PA
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss