Meny Sök

Metall Gängad insats M10 Kvadratisk 35.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

Fyrkantiga gängade rörinsatser har en M10-insats med invändiga gängor som passar justerbara nivåmontage och nivåfötter. Det minskar behovet av borrning, vilket kan spara tid och ansträngning. Utformade för att addera höjd till justerbara fötter, länkhjul, glidfötter eller andra externa komponenter. Av grått HDPE-material.
Essentra artikelnummer:

10304013

Tillverkarens artikelnummer:

551743

3640 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 8,6393 kr
100 - 499 6,1709 kr
500 + 4,1275 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

431,97 kr

50 x 8,6393 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Material HDPE
Färg Grå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss