Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Färg | Material | AxA | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,1868 kr - 20,849 kr | 1536 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
|
||
7,6266 kr - 19,3944 kr | 40 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 182 I lager |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
144,6485 kr - 286,8586 kr | 975 I lager |
2.0 mm
|
M20
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,2083 kr - 7,5108 kr | 9788 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
8,4022 kr - 20,6874 kr | 3342 I lager |
|
M10
|
Krom
|
Stål
|
|
||
7,8852 kr - 55,4358 kr | 808 I lager |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
4,4812 kr - 31,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
13,6447 kr - 96,0026 kr | 1698 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
5,7595 kr - 40,7283 kr | 1523 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
7,5718 kr - 11,3281 kr | 4926 I lager |
|
M10
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
2,1195 kr - 4,878 kr | 31349 I lager |
|
M6
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
5,2137 kr - 16,6469 kr | 458 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
6,8798 kr - 12,0246 kr | 1080 I lager |
1.5 mm
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
M8
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
4,7969 kr - 9,7792 kr | 10900 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
6,808 kr - 17,2934 kr | 1611 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
|
||
3,8779 kr - 27,3138 kr | 4973 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta