Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILQ

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
0,3776 kr - 0,5874 kr 15500 I lager
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3972 kr - 0,6179 kr 11000 I lager
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
14,0994 kr - 21,9324 kr 180 I lager
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,3322 kr - 0,5168 kr 68094 I lager
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
2,2616 kr - 3,5181 kr 3194 I lager
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
14,8041 kr - 16,449 kr 80 I lager
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,4116 kr - 0,6404 kr 6334 I lager
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5334 kr - 0,8297 kr 4705 I lager
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,4857 kr - 2,3112 kr 3040 I lager
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6508 kr - 2,568 kr 2843 I lager
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
2,0512 kr - 3,1907 kr 1960 I lager
14.5 mm
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,8058 kr - 1,2535 kr 4900 I lager
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
17,7984 kr - 27,6864 kr 162 I lager
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,8141 kr - 2,8219 kr 675 I lager
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
  • av 2
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Prisintervall
0,5874 kr - 0,3776 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594329

Prisintervall
0,6179 kr - 0,3972 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Prisintervall
21,9324 kr - 14,0994 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275

Prisintervall
0,5168 kr - 0,3322 kr

Lagernivåer
68094 I lager
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Prisintervall
3,5181 kr - 2,2616 kr

Lagernivåer
3194 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Prisintervall
16,449 kr - 14,8041 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Prisintervall
0,6404 kr - 0,4116 kr

Lagernivåer
6334 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Prisintervall
0,8297 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
4705 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428

Prisintervall
2,3112 kr - 1,4857 kr

Lagernivåer
3040 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Prisintervall
2,568 kr - 1,6508 kr

Lagernivåer
2843 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Prisintervall
3,1907 kr - 2,0512 kr

Lagernivåer
1960 I lager
Egenskaper
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594374

Prisintervall
1,2535 kr - 0,8058 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Prisintervall
27,6864 kr - 17,7984 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Prisintervall
2,8219 kr - 1,8141 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm