10077047
111197
Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 3,5282 kr |
500 - 2499 | 2,5201 kr |
2500 + | 0,8129 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 0.787 in |
---|---|
AxA | 20.0 mm |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
h1 | 5.0 mm |
h1 | 0.197 in |
T1 | 0.098 in |
T1 | 2.5 mm |
T2 | 0.031 in |
T2 | 0.8 mm |
Allt material | Polyeten |
Färg | Svart |
Slutför | Polerad |
Typ | 1 |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta