Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
1,3903 kr - 6,034 kr 42 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,6948 kr - 2,3688 kr 2637 I lager
32.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.0 mm
1
1,8671 kr - 8,1035 kr 6500 I lager
30.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1,9102 kr - 3,8893 kr 3750 I lager
32.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
1,5368 kr - 6,6698 kr 3300 I lager
22.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
7,2101 kr - 31,2921 kr 2400 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
0,629 kr - 1,0755 kr 6450 I lager
15.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.0 mm
1
3,5189 kr - 4,4341 kr 1400 I lager
38.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
2,14 kr - 4,4341 kr 3400 I lager
38.0 mm
14.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1,4054 kr - 3,1948 kr 180 I lager
25.0 mm
11.6 mm
Svart
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
1,7666 kr - 7,6671 kr 9000 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,4937 kr - 3,0115 kr 800 I lager
28.6 mm
12.4 mm
Svart
LDPE - PIR
Polerad
2.0 mm
1
120,879 kr - 246,2851 kr 89 I lager
110.0 mm
24.5 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
5.0 mm
1
5,2568 kr - 10,6842 kr 16 I lager
63.5 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
48,2581 kr - 98,2788 kr 1897 I lager
90.0 mm
21.0 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
5.0 mm
1
2,3267 kr - 3,3781 kr 39110 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
3.0 mm
0,7468 kr - 3,2414 kr 750 I lager
12.7 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.0 mm
1,3558 kr - 5,8844 kr 4850 I lager
19.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1,7666 kr - 7,6671 kr 68200 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
15,3395 kr - 21,4753 kr 18813 I lager
100.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
  • av 16
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077948

Prisintervall
6,034 kr - 1,3903 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079263

Prisintervall
2,3688 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
2637 I lager
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Prisintervall
8,1035 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Prisintervall
3,8893 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077955

Prisintervall
6,6698 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Prisintervall
31,2921 kr - 7,2101 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Prisintervall
1,0755 kr - 0,629 kr

Lagernivåer
6450 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Prisintervall
4,4341 kr - 3,5189 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Prisintervall
4,4341 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Prisintervall
3,1948 kr - 1,4054 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Prisintervall
7,6671 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Prisintervall
3,0115 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Prisintervall
246,2851 kr - 120,879 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Prisintervall
10,6842 kr - 5,2568 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Prisintervall
98,2788 kr - 48,2581 kr

Lagernivåer
1897 I lager
Egenskaper
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Prisintervall
3,3781 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
39110 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Prisintervall
3,2414 kr - 0,7468 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Prisintervall
5,8844 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
4850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077825

Prisintervall
7,6671 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
68200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Prisintervall
21,4753 kr - 15,3395 kr

Lagernivåer
18813 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm