Meny Sök

Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10127599

Tillverkarens artikelnummer:

199133

180 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 3,1948 kr
500 - 2499 2,282 kr
2500 + 1,4054 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

798,70 kr

250 x 3,1948 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
h 11.6 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss