Meny Sök

Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10246627

Tillverkarens artikelnummer:

460700

89 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 14 246,2851 kr
15 - 59 175,9179 kr
60 + 120,879 kr
Standardförpackning: 60

Beställ valfritt antal

Totalpris:

246,29 kr

1 x 246,2851 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 110.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Typ 1
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss