Gängade genomföringar för lampsladdar är utformade för att skydda lampans elsladd från den vassa kanten på det gängade rör som används i armaturer.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Höjd | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0653 kr - 1,3331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
1,2844 kr - 1,5857 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
||
1,368 kr - 1,6889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
1,2902 kr - 1,5927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta