Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ av insats | Int. d1 tol. 6H | Material | E x t. thread type d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224,1444 kr - 373,6139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fine
|
31.0
|
33.0
|
Extra kraftig
|
M24 x 2.00
|
Kolstål
|
Non-Std
|
||
30,2284 kr - 50,301 kr | 380 I lager |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Tunn vägg
|
M 8 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
101,6774 kr - 169,5421 kr | 160 I lager |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Tunn vägg
|
M12 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
148,1552 kr - 246,9651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
Extra kraftig
|
M16 x 2.00
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
101,6774 kr - 169,5421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
16.8
|
18.0
|
Extra kraftig
|
M12 x 1.75
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
101,6774 kr - 169,5421 kr | 56 I lager |
Coarse
|
14.2
|
16.0
|
Tunn vägg
|
M12 x 1.75
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
236,6898 kr - 394,5229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
53/64"
|
0.8
|
Extra kraftig
|
M14 x 2.00
|
303 Rostfritt stål
|
UNF
|
||
258,9131 kr - 431,5617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
15/16"
|
0.9
|
Extra kraftig
|
M16 x 2.00
|
303 Rostfritt stål
|
UNF
|
||
140,6279 kr - 234,3002 kr | 38 I lager |
Coarse
|
21/64"
|
0.3
|
Extra kraftig
|
M6 x 1.00
|
303 Rostfritt stål
|
UNC
|
||
35,7245 kr - 59,501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Extra kraftig
|
M 6 x 1.00
|
Kolstål
|
Fine
|
||
118,4046 kr - 197,2614 kr | 83 I lager |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
Extra kraftig
|
M20 x 1.50
|
Kolstål
|
Non-Std
|
||
35,9634 kr - 59,9789 kr | 68 I lager |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Extra kraftig
|
M 8 x 1.00
|
Kolstål
|
Fine
|
||
30,2284 kr - 50,301 kr | 159 I lager |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Extra kraftig
|
M 8 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
69,2984 kr - 115,4176 kr | 1157 I lager |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Extra kraftig
|
M5 x 0.80
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
57,1114 kr - 95,106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Extra kraftig
|
M6 x 1.00
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
44,2076 kr - 73,5996 kr | 315 I lager |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Extra kraftig
|
M10 x 1.50
|
Kolstål
|
Fine
|
||
137,402 kr - 228,9236 kr | 147 I lager |
Coarse
|
29/64"
|
0.4
|
Extra kraftig
|
M8 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
UNC
|
||
116,8514 kr - 194,7524 kr | 91 I lager |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
Extra kraftig
|
M16 x 2.00
|
Kolstål
|
UNF
|
||
54,3634 kr - 90,5658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
21/64"
|
0.31
|
Extra kraftig
|
M6 x 1.00
|
Kolstål
|
UNC
|
||
67,2672 kr - 112,0722 kr | 654 I lager |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Tunn vägg
|
M10 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta