Meny Sök

Gängade insatser – metriska mått

I lager

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ av insats Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Köp
30,2284 kr - 50,301 kr 159 I lager
Coarse
12.8
14.0
Extra kraftig
M 8 x 1.25
Kolstål
Fine
44,2076 kr - 73,5996 kr 315 I lager
Coarse
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.50
Kolstål
Fine
35,9634 kr - 59,9789 kr 68 I lager
Fine
12.8
14.0
Extra kraftig
M 8 x 1.00
Kolstål
Fine
80,649 kr - 134,415 kr 90 I lager
Fine
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
568,0079 kr - 946,7595 kr 3 I lager
Coarse
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 3.00
303 Rostfritt stål
Non-Std
59,0231 kr - 98,4515 kr 168 I lager
Fine
10.8
12.0
Tunn vägg
M8 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
299,8948 kr - 499,7848 kr 29 I lager
Coarse
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 3.00
Kolstål
Non-Std
67,8646 kr - 113,1475 kr 21 I lager
Fine
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 1.50
Kolstål
Fine
67,2672 kr - 112,1917 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
45/64"
0.62
Extra kraftig
M12 x 1.75
Kolstål
UNF
107,054 kr - 178,3836 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.50
303 Rostfritt stål
Fine
29,87 kr - 49,7036 kr 176 I lager
Coarse
8.8
10.0
Extra kraftig
M 5 x 0.80
Kolstål
Fine
225,9366 kr - 376,4814 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
45/64"
0.6
Extra kraftig
M12 x 1.75
303 Rostfritt stål
UNF
568,0079 kr - 946,7595 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 2.00
303 Rostfritt stål
Non-Std
148,1552 kr - 246,9651 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 2.00
303 Rostfritt stål
Fine
101,6774 kr - 169,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
16.8
18.0
Extra kraftig
M12 x 1.75
303 Rostfritt stål
Fine
67,2672 kr - 112,0722 kr 16 I lager
Coarse
12.8
14.0
Tunn vägg
M10 x 1.50
303 Rostfritt stål
Fine
75,6308 kr - 126,0514 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
53/64"
0.81
Extra kraftig
M14 x 2.00
Kolstål
UNF
59,0231 kr - 98,4515 kr 2 I lager
Coarse
10.8
12.0
Tunn vägg
M8 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
50,779 kr - 84,5918 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
29/64"
0.43
Extra kraftig
M8 x 1.25
Kolstål
UNC
55,3192 kr - 92,119 kr 427 I lager
Coarse
14.8
16.0
Tunn vägg
M12 x 1.75
Kolstål
Fine
  • av 4
Gängad insats 14.0 M 8 x 1.25 Extra kraftig Kolstål

20217457

Prisintervall
50,301 kr - 30,2284 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 16.0 M10 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217464

Prisintervall
73,5996 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 14.0 M 8 x 1.00 Extra kraftig Kolstål

20217518

Prisintervall
59,9789 kr - 35,9634 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 16.0 M10 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217648

Prisintervall
134,415 kr - 80,649 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 33.0 M24 x 3.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217747

Prisintervall
946,7595 kr - 568,0079 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 12.0 M8 x 1.00 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217860

Prisintervall
98,4515 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 33.0 M24 x 3.00 Extra kraftig Kolstål

20217891

Prisintervall
499,7848 kr - 299,8948 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 20.0 M14 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217952

Prisintervall
113,1475 kr - 67,8646 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Gängad insats 0.62 M12 x 1.75 Extra kraftig Kolstål

20218096

Prisintervall
112,1917 kr - 67,2672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 16.0 M10 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217631

Prisintervall
178,3836 kr - 107,054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 10.0 M 5 x 0.80 Extra kraftig Kolstål

20217914

Prisintervall
49,7036 kr - 29,87 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Gängad insats 0.6 M12 x 1.75 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218034

Prisintervall
376,4814 kr - 225,9366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 33.0 M24 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217754

Prisintervall
946,7595 kr - 568,0079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 22.0 M16 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217686

Prisintervall
246,9651 kr - 148,1552 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Gängad insats 18.0 M12 x 1.75 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217945

Prisintervall
169,5421 kr - 101,6774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Gängad insats 14.0 M10 x 1.50 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217846

Prisintervall
112,0722 kr - 67,2672 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 0.81 M14 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20218102

Prisintervall
126,0514 kr - 75,6308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 12.0 M8 x 1.25 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217839

Prisintervall
98,4515 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 0.43 M8 x 1.25 Extra kraftig Kolstål

20218072

Prisintervall
84,5918 kr - 50,779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 16.0 M12 x 1.75 Tunn vägg Kolstål

20217808

Prisintervall
92,119 kr - 55,3192 kr

Lagernivåer
427 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0