Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ av insats | Int. d1 tol. 6H | Material | E x t. thread type d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,7346 kr - 162,8512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Extra kraftig
|
M8 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
118,4046 kr - 197,2614 kr | 85 I lager |
Fine
|
22.5
|
24.0
|
Extra kraftig
|
M18 x 1.50
|
Kolstål
|
Fine
|
||
79,5736 kr - 132,6228 kr | 7 I lager |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
Extra kraftig
|
M16 x 2.00
|
Kolstål
|
Fine
|
||
568,0079 kr - 946,7595 kr | 3 I lager |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
Extra kraftig
|
M24 x 3.00
|
303 Rostfritt stål
|
Non-Std
|
||
55,3192 kr - 92,119 kr | 427 I lager |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Tunn vägg
|
M12 x 1.75
|
Kolstål
|
Fine
|
||
75,1529 kr - 125,215 kr | 1105 I lager |
Coarse
|
18.8
|
20.0
|
Extra kraftig
|
M14 x 2.00
|
Kolstål
|
Fine
|
||
24,8518 kr - 41,4595 kr | 212 I lager |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Tunn vägg
|
M 5 x 0.80
|
Kolstål
|
Coarse
|
||
134,7734 kr - 224,6224 kr | 157 I lager |
Coarse
|
18.8
|
20.0
|
Extra kraftig
|
M14 x 2.00
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
80,649 kr - 134,415 kr | 90 I lager |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Extra kraftig
|
M10 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
36,9193 kr - 61,5322 kr | 17 I lager |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Tunn vägg
|
M10 x 1.50
|
Kolstål
|
Fine
|
||
568,0079 kr - 946,7595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fine
|
31.0
|
33.0
|
Extra kraftig
|
M24 x 2.00
|
303 Rostfritt stål
|
Non-Std
|
||
29,87 kr - 49,7036 kr | 176 I lager |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Extra kraftig
|
M 5 x 0.80
|
Kolstål
|
Fine
|
||
44,2076 kr - 73,5996 kr | 154 I lager |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Tunn vägg
|
M10 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
74,5555 kr - 124,2592 kr | 426 I lager |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Extra kraftig
|
M4 x 0.70
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
||
67,2672 kr - 112,0722 kr | 16 I lager |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Tunn vägg
|
M10 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
67,2672 kr - 112,1917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
45/64"
|
0.62
|
Extra kraftig
|
M12 x 1.75
|
Kolstål
|
UNF
|
||
334,544 kr - 557,6131 kr | 1 I lager |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
Extra kraftig
|
M20 x 2.50
|
303 Rostfritt stål
|
Non-Std
|
||
57,9478 kr - 96,5398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Tunn vägg
|
M5 x 0.80
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
||
454,7408 kr - 757,8616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fine
|
30.0
|
32.0
|
Extra kraftig
|
M22 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Non-Std
|
||
148,1552 kr - 246,9651 kr | 218 I lager |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
Extra kraftig
|
M16 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta