Meny Sök

Gängade pluggar med o-ring

I lager

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek SW Färg L Gängstandard Typ Köp
1,5829 kr - 1,5829 kr 59340 I lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Gul
13.5 mm
10,0153 kr - 10,0153 kr 46006 I lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Gul
15.0 mm
1,074 kr - 1,074 kr 22598 I lager
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Gul
12.5 mm
1,8492 kr - 2,5889 kr 5150 I lager
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Gul
13.5 mm
9,6307 kr - 9,6307 kr 5850 I lager
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Gul
15.0 mm
1,074 kr - 1,074 kr 155500 I lager
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Gul
12.5 mm
5,6956 kr - 5,6956 kr 24028 I lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Gul
15.0 mm
4,3345 kr - 4,3345 kr 62866 I lager
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Gul
15.0 mm
2,6628 kr - 2,6628 kr 26235 I lager
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Gul
13.5 mm
1,9964 kr - 4,1925 kr 1967 I lager
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Röd
11.9 mm
UNF
1,3967 kr - 4,283 kr 23200 I lager
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Röd
8.7 mm
UNF
2
1,142 kr - 1,142 kr 25678 I lager
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
1,7953 kr - 4,6751 kr 5300 I lager
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Röd
12.7 mm
UNF
5,2665 kr - 5,2665 kr 7370 I lager
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
12,6406 kr - 38,6074 kr 1400 I lager
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Röd
15.0 mm
UNF
3,8759 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
M30 x 1;5
22.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
3,5061 kr - 3,5061 kr 4500 I lager
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Gul
13.5 mm
2,6344 kr - 2,8167 kr 1194 I lager
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
2,293 kr - 2,293 kr 1343 I lager
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1,2542 kr - 1,864 kr 5242 I lager
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
  • av 4
BSP;GAS N/A Gul HDPE

10285862

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
59340 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Gul

10287118

Prisintervall
10,0153 kr - 10,0153 kr

Lagernivåer
46006 I lager
Egenskaper
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    2 in - 11 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Gul

10287057

Prisintervall
1,074 kr - 1,074 kr

Lagernivåer
22598 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Gul

10285879

Prisintervall
2,5889 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
5150 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm HDPE Gul

10287101

Prisintervall
9,6307 kr - 9,6307 kr

Lagernivåer
5850 I lager
Egenskaper
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/4 in - 11 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm HDPE Gul

10287064

Prisintervall
1,074 kr - 1,074 kr

Lagernivåer
155500 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Gul

10287088

Prisintervall
5,6956 kr - 5,6956 kr

Lagernivåer
24028 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in - 11 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Gul

10287071

Prisintervall
4,3345 kr - 4,3345 kr

Lagernivåer
62866 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 11 BSP
Gängad plugg BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Gul

10285886

Prisintervall
2,6628 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
26235 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Röd

10310984

Prisintervall
4,1925 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
1967 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8 - 14 in UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Röd

10149409

Prisintervall
4,283 kr - 1,3967 kr

Lagernivåer
23200 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    7/16-24 in
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M12 x 1;5 17.0 mm HDPE Gul

10286869

Prisintervall
1,142 kr - 1,142 kr

Lagernivåer
25678 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Röd

10149430

Prisintervall
4,6751 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Gängstorlek
    1 - 14 in UNF
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Gul

10286906

Prisintervall
5,2665 kr - 5,2665 kr

Lagernivåer
7370 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M38 x 1;5
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm HDPE Röd

10149393

Prisintervall
38,6074 kr - 12,6406 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 - 12 in UNF
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M30 x 1;5 38.0 mm HDPE Gul

10285763

Prisintervall
3,8759 kr - 3,8759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 1;5
Gängad plugg BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm HDPE Gul

10285893

Prisintervall
3,5061 kr - 3,5061 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 BSP
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Gul

10287019

Prisintervall
2,8167 kr - 2,6344 kr

Lagernivåer
1194 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Gul

10285831

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
1343 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 14 UNF
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Gul

10287002

Prisintervall
1,864 kr - 1,2542 kr

Lagernivåer
5242 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF