Meny Sök

Gastryckfjädrar - Statisk kraft

I lager

Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.

Serienummer: SR6482

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Maximal kraft Rörlängd Köp
476,3455 kr - 476,3455 kr 4 I lager
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
537,2831 kr - 1 064,4564 kr 10 I lager
18.0 mm
250.0 N
195.0 mm
554,0165 kr - 1 097,5468 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
461,9846 kr - 461,9846 kr 46 I lager
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
476,3455 kr - 943,8083 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
585,3918 kr - 585,3918 kr 2 I lager
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
507,1629 kr - 1 004,718 kr 10 I lager
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
642,7038 kr - 642,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
500.0 N
195.0 mm
576,1884 kr - 1 141,4721 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
576,1884 kr - 1 141,4721 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
537,2831 kr - 1 064,4564 kr 6 I lager
18.0 mm
400.0 N
195.0 mm
537,2831 kr - 537,2831 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
326,9994 kr - 647,7517 kr 15 I lager
15.0 mm
300.0 N
130.0 mm
642,7038 kr - 1 273,248 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
524,6085 kr - 524,6085 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
326,9994 kr - 647,7517 kr 20 I lager
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
326,9994 kr - 647,7517 kr 28 I lager
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
476,3455 kr - 943,8083 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
464,4926 kr - 464,4926 kr 26 I lager
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
664,8756 kr - 1 317,1733 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
200.0 N
245.0 mm
  • av 5
Gasfjäder 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stål

10304976

Prisintervall
476,3455 kr - 476,3455 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    230.0 mm
  • Maximal kraft
    100.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stål

10305096

Prisintervall
1 064,4564 kr - 537,2831 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    250.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Stål

10305232

Prisintervall
1 097,5468 kr - 554,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    550.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stål

10630211

Prisintervall
461,9846 kr - 461,9846 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    350.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Stål

10304990

Prisintervall
943,8083 kr - 476,3455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    230.0 mm
  • Maximal kraft
    300.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Stål

10305348

Prisintervall
585,3918 kr - 585,3918 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    200.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Stål

10305065

Prisintervall
1 004,718 kr - 507,1629 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    550.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stål

10305423

Prisintervall
642,7038 kr - 642,7038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    500.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stål

10305331

Prisintervall
1 141,4721 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    650.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Stål

10305270

Prisintervall
1 141,4721 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    300.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 8.0 mm 400.0 N Stål

10305126

Prisintervall
1 064,4564 kr - 537,2831 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    400.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stål

10305164

Prisintervall
537,2831 kr - 537,2831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    650.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 6.0 mm 300.0 N Stål

10304914

Prisintervall
647,7517 kr - 326,9994 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    130.0 mm
  • Maximal kraft
    300.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Stål

10305416

Prisintervall
1 273,248 kr - 642,7038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    350.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 600.0 N Stål

10633120

Prisintervall
524,6085 kr - 524,6085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    600.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Stål

10304907

Prisintervall
647,7517 kr - 326,9994 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    130.0 mm
  • Maximal kraft
    200.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stål

10304921

Prisintervall
647,7517 kr - 326,9994 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    130.0 mm
  • Maximal kraft
    400.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stål

10305003

Prisintervall
943,8083 kr - 476,3455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    230.0 mm
  • Maximal kraft
    400.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stål

10304938

Prisintervall
464,4926 kr - 464,4926 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    180.0 mm
  • Maximal kraft
    50.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 10.0 mm 200.0 N Stål

10305454

Prisintervall
1 317,1733 kr - 664,8756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    200.0 N