Meny Sök

Glidfötter - justerbar lutning

I lager

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Fotdiameter Köp
42,5141 kr - 42,5141 kr 6424 I lager
M10
38.0 mm
47.5 mm
36,6253 kr - 36,6253 kr 3700 I lager
M10
15.0 mm
32.0 mm
  • av 2
Justerbara svängfötter 47.5 mm M10 38.0 mm Svart

10186947

Prisintervall
42,5141 kr - 42,5141 kr

Lagernivåer
6424 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Vridrörelse
    20°
  • Basmaterial
    Polypropen
Justerbara svängfötter 32.0 mm M10 15.0 mm Svart

10186886

Prisintervall
36,6253 kr - 36,6253 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Vridrörelse
    20°
  • Basmaterial
    Polypropen