Meny Sök

T-muttrar för möbelbeslag

I lager

T-gänginsatser, perfekta för användning med justerbara fötter, vinklade glidfötter, hjul och låsbultar samt andra möbeltillämpningar. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin.

Muttrarna är enkla att montera, sätt dem bara i ett förborrat hål och slå dem på plats med en hammare.

Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.

  • Material: stål
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänsdiameter Klohöjd Gängstorlek Kroppens diameter Köp
3,1954 kr - 9,6928 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0 mm
1,3197 kr - 3,6037 kr 1000 I lager
M6
7.4 mm
2,6211 kr - 7,0521 kr 1700 I lager
M8
9.5 mm
T-mutter M10 25.0 mm 12.0 mm Stål

10322406

Prisintervall
9,6928 kr - 3,1954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Kroppens diameter
    12.0 mm
  • Mutterform
    Cylindrisk
  • Commodity Code
    7318153590
  • Allt material
    Stål
T-mutter M6 19.0 mm 9.0 mm Stål

10322383

Prisintervall
3,6037 kr - 1,3197 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Kroppens diameter
    7.4 mm
  • Mutterform
    Cylindrisk
  • Commodity Code
    7326909890
  • Allt material
    Stål
T-mutter M8 22.0 mm 11.0 mm Stål

10322390

Prisintervall
7,0521 kr - 2,6211 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Mutterform
    Cylindrisk
  • Commodity Code
    7318153590
  • Allt material
    Stål