Meny Sök

Glidfötter med spik

I lager

Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.

Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.

  • Form: Rund
  • Färger: Träton, grå, brun och natur.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Fotdiameter Köp
2,6167 kr - 3,2546 kr 6344 I lager
PA;Stål
Brun
19.0 mm
3,4344 kr - 4,2753 kr 2600 I lager
PA;Stål
Brun
24.0 mm
1,953 kr - 2,293 kr 14398 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
28.0 mm
4,0754 kr - 5,0446 kr 1442 I lager
PTFE
Naturfärgad
22.1 mm
0,8343 kr - 1,6776 kr 27100 I lager
HDPE
Naturfärgad
15.9 mm
4,006 kr - 4,9854 kr 1398 I lager
PE; stål
Naturfärgad
24.0 mm
1,4387 kr - 1,6717 kr 5634 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
20.0 mm
2,4857 kr - 3,225 kr 3988 I lager
PA
Naturfärgad
19.0 mm
4,80 kr - 5,9914 kr 1598 I lager
PTFE
Naturfärgad
24.9 mm
0,966 kr - 1,9323 kr 21600 I lager
HDPE
Naturfärgad
19.1 mm
10280225 4,6234 kr - 11,4015 kr 3600 I lager
PE; stål
Naturfärgad
27.0 mm
1,5247 kr - 1,7752 kr 198 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
22.0 mm
3,283 kr - 4,231 kr 1200 I lager
PA
Naturfärgad
24.0 mm
  • av 2
Glidfot med spik 19.0 mm Brun

10280249

Prisintervall
3,2546 kr - 2,6167 kr

Lagernivåer
6344 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Brun

10280256

Prisintervall
4,2753 kr - 3,4344 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 28.0 mm Naturfärgad

10301227

Prisintervall
2,293 kr - 1,953 kr

Lagernivåer
14398 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    28.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 0.870 in Stål Naturfärgad

10292112

Prisintervall
5,0446 kr - 4,0754 kr

Lagernivåer
1442 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.1 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 15.9 mm Naturfärgad

10155585

Prisintervall
1,6776 kr - 0,8343 kr

Lagernivåer
27100 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    15.9 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10280218

Prisintervall
4,9854 kr - 4,006 kr

Lagernivåer
1398 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 20.0 mm Naturfärgad

10301197

Prisintervall
1,6717 kr - 1,4387 kr

Lagernivåer
5634 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Naturfärgad

10302736

Prisintervall
3,225 kr - 2,4857 kr

Lagernivåer
3988 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 0.980 in Stål Naturfärgad

10292129

Prisintervall
5,9914 kr - 4,80 kr

Lagernivåer
1598 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.9 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.1 mm Naturfärgad

10155592

Prisintervall
1,9323 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
21600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Naturfärgad

10280225

Prisintervall
11,4015 kr - 4,6234 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Naturfärgad

10301203

Prisintervall
1,7752 kr - 1,5247 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10302743

Prisintervall
4,231 kr - 3,283 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Spik-material
    Stål