Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Med fläns Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
5,386 kr - 11,878 kr 4274 I lager
24.0 mm
30.0 mm
Ja
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
20,2085 kr - 49,1928 kr 260 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
11,2461 kr - 18,2408 kr 493 I lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
49,7817 kr - 72,6474 kr 260 I lager
68.0 mm
81.0 mm
Ja
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
21,7166 kr - 52,8697 kr 575 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,0539 kr - 3,763 kr 17400 I lager
9.0 mm
12.0 mm
Ja
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
17,5945 kr - 53,2001 kr 10 I lager
35.0 mm
42.0 mm
Ja
35.0 mm
30.0 mm
32.5 mm
10,9014 kr - 42,4279 kr 500 I lager
30.0 mm
37.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
17,5945 kr - 53,2001 kr 100 I lager
35.0 mm
42.0 mm
Ja
35.0 mm
30.0 mm
32.5 mm
1,8384 kr - 3,0162 kr Fråga angående leveranstidhär
9.1 mm
12.0 mm
Ja
18.0 mm
6.2 mm
16.0 mm
1,5224 kr - 2,772 kr 14256 I lager
7.3 mm
15.0 mm
Ja
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
1,7379 kr - 3,1885 kr 3550 I lager
5.0 mm
8.0 mm
Ja
7.0 mm
3.0 mm
4.8 mm
4,5674 kr - 7,4256 kr 8371 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
4,1365 kr - 6,7792 kr 92 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
27,6485 kr - 56,5179 kr 90 I lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
6,7505 kr - 11,0594 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
7,0809 kr - 11,6052 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
5,4148 kr - 8,8331 kr 11249 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
5,5297 kr - 8,7038 kr 11136 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
34,6863 kr - 62,421 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
42.0 mm
Ja
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Naturfärgad

10050422

Prisintervall
11,878 kr - 5,386 kr

Lagernivåer
4274 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    24.0 mm
  • Axellängd
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Svart

10179093

Prisintervall
49,1928 kr - 20,2085 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Axellängd
    15.0 mm
  • Totallängd
    16.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Svart

10179055

Prisintervall
18,2408 kr - 11,2461 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Naturfärgad

10050644

Prisintervall
72,6474 kr - 49,7817 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    68.0 mm
  • Axellängd
    46.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Flänstjocklek
    4.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Svart

10179109

Prisintervall
52,8697 kr - 21,7166 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Axellängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Svart

10049709

Prisintervall
3,763 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
17400 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    9.0 mm
  • Axellängd
    9.0 mm
  • Totallängd
    11.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Svart

10050576

Prisintervall
53,2001 kr - 17,5945 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    35.0 mm
  • Axellängd
    32.5 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10050521

Prisintervall
42,4279 kr - 10,9014 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    30.0 mm
  • Axellängd
    27.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Naturfärgad

10050569

Prisintervall
53,2001 kr - 17,5945 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    35.0 mm
  • Axellängd
    32.5 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm Naturfärgad

10049730

Prisintervall
3,0162 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    9.1 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Naturfärgad

10049648

Prisintervall
2,772 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
14256 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    7.3 mm
  • Axellängd
    3.5 mm
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Naturfärgad

10049440

Prisintervall
3,1885 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
3550 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    5.0 mm
  • Axellängd
    4.8 mm
  • Totallängd
    7.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.2 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Svart

10049945

Prisintervall
7,4256 kr - 4,5674 kr

Lagernivåer
8371 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10322833

Prisintervall
6,7792 kr - 4,1365 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Svart

10179178

Prisintervall
56,5179 kr - 27,6485 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    39.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturfärgad

10322918

Prisintervall
11,0594 kr - 6,7505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    19.0 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Naturfärgad

10322994

Prisintervall
11,6052 kr - 7,0809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Svart

10178850

Prisintervall
8,8331 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
11249 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    4.5 mm
  • Totallängd
    5.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Svart

10178867

Prisintervall
8,7038 kr - 5,5297 kr

Lagernivåer
11136 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    6.5 mm
  • Totallängd
    7.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Svart

10179147

Prisintervall
62,421 kr - 34,6863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager