Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Med fläns Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
5,8744 kr - 9,5226 kr 2139 I lager
20.0 mm
28.0 mm
Ja
15.5 mm
16.0 mm
13.0 mm
10,3412 kr - 18,2695 kr 12259 I lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
10,1545 kr - 17,9248 kr 3250 I lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
5,8744 kr - 12,9122 kr 858 I lager
25.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
5,8313 kr - 12,8691 kr 110 I lager
22.0 mm
30.0 mm
Ja
25.0 mm
18.0 mm
22.5 mm
14,0038 kr - 27,9932 kr 110 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
15,6268 kr - 31,2392 kr 492 I lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
8,6177 kr - 17,2354 kr 635 I lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
21.5 mm
20.0 mm
16,6896 kr - 33,3506 kr 11 I lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
5,6733 kr - 11,361 kr 2925 I lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
6,65 kr - 13,3287 kr 132 I lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
18,4993 kr - 37,0131 kr 48 I lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
6,2478 kr - 12,4813 kr 350 I lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
6,018 kr - 12,0648 kr 1147 I lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
3,8636 kr - 7,7128 kr 787 I lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
12,4095 kr - 24,8047 kr 577 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
16,4598 kr - 32,9053 kr 65 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
19,117 kr - 38,2627 kr 28 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
30,1907 kr - 60,3671 kr 90 I lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
13,6734 kr - 27,3325 kr 289 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
  • av 12
Lager med fläns 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm Naturfärgad

10050316

Prisintervall
9,5226 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
2139 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.5 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Svart

10179024

Prisintervall
18,2695 kr - 10,3412 kr

Lagernivåer
12259 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Svart

10178980

Prisintervall
17,9248 kr - 10,1545 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10050460

Prisintervall
12,9122 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
858 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    25.0 mm
  • Axellängd
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm Svart

10050361

Prisintervall
12,8691 kr - 5,8313 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    22.0 mm
  • Axellängd
    22.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Svart

10323458

Prisintervall
27,9932 kr - 14,0038 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Svart

10323502

Prisintervall
31,2392 kr - 15,6268 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    39.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Svart

10323410

Prisintervall
17,2354 kr - 8,6177 kr

Lagernivåer
635 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    23.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    20.0 mm
Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Svart

10323496

Prisintervall
33,3506 kr - 16,6896 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    36.0 mm
  • Axellängd
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Svart

10323304

Prisintervall
11,361 kr - 5,6733 kr

Lagernivåer
2925 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Svart

10323380

Prisintervall
13,3287 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Svart

10323519

Prisintervall
37,0131 kr - 18,4993 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    39.0 mm
  • Axellängd
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Svart

10323373

Prisintervall
12,4813 kr - 6,2478 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Svart

10323311

Prisintervall
12,0648 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
1147 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Svart

10323236

Prisintervall
7,7128 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
787 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Svart

10323434

Prisintervall
24,8047 kr - 12,4095 kr

Lagernivåer
577 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Axellängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Svart

10323465

Prisintervall
32,9053 kr - 16,4598 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Svart

10323472

Prisintervall
38,2627 kr - 19,117 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Svart

10323533

Prisintervall
60,3671 kr - 30,1907 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    44.0 mm
  • Axellängd
    38.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Svart

10323441

Prisintervall
27,3325 kr - 13,6734 kr

Lagernivåer
289 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Axellängd
    28.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager