Meny Sök

Grommets - Standard/TPE

I lager

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40 C till +135 C. TPE - Ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Det mycket stabila materialet borgar för lång användningstid. EPDM - Värmetåligt material för användning vid extrema temperaturer -40 C till +125 C.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
19,2462 kr - 19,2462 kr 679 I lager
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
18,5281 kr - 18,5281 kr 1000 I lager
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
18,6717 kr - 18,6717 kr 952 I lager
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
19,1026 kr - 19,1026 kr 577 I lager
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
19,9644 kr - 19,9644 kr 1000 I lager
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
20,3952 kr - 20,3952 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
19,2462 kr - 19,2462 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10313640

Prisintervall
19,2462 kr - 19,2462 kr

Lagernivåer
679 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Kompatibel håldiameter
    2.0 mm
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313657

Prisintervall
18,5281 kr - 18,5281 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Håldiameter
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    12.5 mm
Kabelgenomföring 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313664

Prisintervall
18,6717 kr - 18,6717 kr

Lagernivåer
952 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    12.5 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313619

Prisintervall
19,1026 kr - 19,1026 kr

Lagernivåer
577 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Kompatibel håldiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313633

Prisintervall
19,9644 kr - 19,9644 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Kompatibel håldiameter
    1.5 mm
  • Håldiameter
    1.5 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313602

Prisintervall
20,3952 kr - 20,3952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Kompatibel håldiameter
    2.0 mm
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 10.9 mm 0.8 mm

10313626

Prisintervall
19,2462 kr - 19,2462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Kompatibel håldiameter
    7.7 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Total diameter
    10.9 mm