Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Antal monteringshål | Material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8376 kr - 13,678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Gummi
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,1353 kr - 23,2639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Gummi
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,855 kr - 10,1916 kr | 20 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Gummi
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 11,8376 kr - 13,678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Gummi
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,0597 kr - 34,7685 kr | 40 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Gummi
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
| 3,7428 kr - 3,8315 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
TPE/TPV - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5149 kr - 2,5741 kr | 4671 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta