Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Kompatibla skruvstorlekar Köp
0,27 kr - 0,27 kr 151439 I lager
Naturfärgad
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,6535 kr - 0,912 kr 231165 I lager
Naturfärgad
PA
15.0 mm
1.5 mm
1,0607 kr - 1,179 kr 197980 I lager
Naturfärgad
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,6707 kr - 0,935 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
1,2796 kr - 1,2796 kr 93200 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,355 kr - 0,355 kr 43990 I lager
Röd
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,9522 kr - 1,3328 kr 13658 I lager
Naturfärgad
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2,1007 kr - 3,8315 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,3639 kr - 0,3639 kr 30612 I lager
Röd
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,5769 kr - 0,8033 kr 252624 I lager
Grå
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,9334 kr - 0,9334 kr 72043 I lager
Naturfärgad
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3102 kr - 0,3102 kr 129358 I lager
Naturfärgad
PA
9.0 mm
1.4 mm
1,2219 kr - 1,2219 kr 5741 I lager
Naturfärgad
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,9186 kr - 0,9186 kr 84847 I lager
Naturfärgad
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
5,1038 kr - 5,1038 kr 7 I lager
Naturfärgad
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
2,2486 kr - 2,2486 kr 214639 I lager
Naturfärgad
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,8196 kr - 1,8196 kr 154750 I lager
Naturfärgad
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
1,4793 kr - 1,4793 kr 49058 I lager
Naturfärgad
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,8136 kr - 0,9053 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,8043 kr - 1,1217 kr 138768 I lager
Naturfärgad
PA
18.0 mm
2.0 mm
  • av 7
Hållbricka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Prisintervall
0,27 kr - 0,27 kr

Lagernivåer
151439 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Prisintervall
0,912 kr - 0,6535 kr

Lagernivåer
231165 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Prisintervall
1,179 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
197980 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prisintervall
0,935 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prisintervall
1,2796 kr - 1,2796 kr

Lagernivåer
93200 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Prisintervall
0,355 kr - 0,355 kr

Lagernivåer
43990 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Prisintervall
1,3328 kr - 0,9522 kr

Lagernivåer
13658 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Prisintervall
0,3639 kr - 0,3639 kr

Lagernivåer
30612 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Prisintervall
0,8033 kr - 0,5769 kr

Lagernivåer
252624 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Prisintervall
0,9334 kr - 0,9334 kr

Lagernivåer
72043 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
129358 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Prisintervall
1,2219 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
5741 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Hållbricka 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Prisintervall
0,9186 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
84847 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Prisintervall
5,1038 kr - 5,1038 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.6 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Hållbricka 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Prisintervall
2,2486 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
214639 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Hållbricka 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
154750 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Prisintervall
1,4793 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
49058 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Hållbricka 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Prisintervall
0,9053 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Prisintervall
1,1217 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
138768 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad