Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,675 kr - 0,675 kr | 6835 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 10039915 | 0,787 kr - 0,787 kr | 195 I lager |
M3
|
0.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
|
| 0,5572 kr - 0,5572 kr | 2036 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 7,0521 kr - 7,0521 kr | 127 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Svart
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,5817 kr - 0,5817 kr | 18493 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,8545 kr - 0,8545 kr | 34640 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,7598 kr - 0,7598 kr | 2498 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,6233 kr - 0,6233 kr | 11093 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 10,054 kr - 10,054 kr | 4416 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,6736 kr - 0,6736 kr | 13812 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,1303 kr - 1,5655 kr | 1000 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,7296 kr - 0,7296 kr | 11478 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,8215 kr - 0,8215 kr | 3360 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,6291 kr - 0,6291 kr | 26454 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,6448 kr - 0,6448 kr | 5924 I lager |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,6793 kr - 0,6793 kr | 6474 I lager |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,6549 kr - 0,6549 kr | 10000 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,6966 kr - 0,6966 kr | 15954 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,6118 kr - 0,6118 kr | 26948 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 19,2175 kr - 19,2175 kr | 392 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta