Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5332 kr - 5,7595 kr | 26 I lager |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,1274 kr - 1,7666 kr | 1160 I lager |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,8143 kr - 1,3343 kr | 125 I lager |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,9709 kr - 1,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,419 kr - 1,9677 kr | 5500 I lager |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8703 kr - 1,3989 kr | 76 I lager |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,6512 kr - 0,9077 kr | 5863 I lager |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,2424 kr - 1,2424 kr | 7200 I lager |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3011 kr - 0,3011 kr | 38744 I lager |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
4,9552 kr - 4,9552 kr | 5557 I lager |
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,1831 kr - 2,1831 kr | 202639 I lager |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7899 kr - 0,879 kr | 53056 I lager |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2774 kr - 0,2774 kr | 86015 I lager |
PA
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9245 kr - 1,294 kr | 3783 I lager |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,3447 kr - 0,3447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,3806 kr - 0,3806 kr | 170 I lager |
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3221 kr - 0,3221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
10280898 | 0,5743 kr - 0,6717 kr | 113819 I lager |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
0,3583 kr - 0,3583 kr | 7000 I lager |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,1878 kr - 1,1878 kr | 148723 I lager |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta