Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1793 kr - 0,2212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2133 kr - 0,2634 kr | 14 I lager |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
2,3347 kr - 2,8824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5173 kr - 0,7753 kr | 354 I lager |
PA
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,1337 kr - 0,1652 kr | 20000 I lager |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,3698 kr - 0,4566 kr | 2000 I lager |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,1608 kr - 0,1986 kr | 9000 I lager |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2239 kr - 0,2764 kr | 3448 I lager |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,3384 kr - 0,4177 kr | 999 I lager |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,2492 kr - 0,3077 kr | 70856 I lager |
PA
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
2,5761 kr - 3,1804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
|
1.382 in
35.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3497 kr - 0,4318 kr | 136 I lager |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8123 kr - 1,0029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0493 kr - 1,2954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1793 kr - 0,2212 kr | 171278 I lager |
PA
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10217146 | 0,2239 kr - 0,2764 kr | 30050 I lager |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0,2239 kr - 0,2764 kr | 12816 I lager |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3138 kr - 0,3876 kr | 1976 I lager |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4144 kr - 0,5117 kr | 493 I lager |
PA
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2876 kr - 0,3551 kr | 1943 I lager |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta