Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
3,5332 kr - 5,7595 kr 26 I lager
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1,1274 kr - 1,7666 kr 1160 I lager
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,8143 kr - 1,3343 kr 125 I lager
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
0,9709 kr - 1,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
1,419 kr - 1,9677 kr 5500 I lager
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,8703 kr - 1,3989 kr 76 I lager
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,6512 kr - 0,9077 kr 5863 I lager
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
1,2424 kr - 1,2424 kr 7200 I lager
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,3011 kr - 0,3011 kr 38744 I lager
PA
11.5 mm
1.4 mm
4,9552 kr - 4,9552 kr 5557 I lager
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
2,1831 kr - 2,1831 kr 202639 I lager
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,7899 kr - 0,879 kr 53056 I lager
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
0,2774 kr - 0,2774 kr 86015 I lager
PA
6.0 mm
1.0 mm
0,9245 kr - 1,294 kr 3783 I lager
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,3447 kr - 0,3447 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
9.0 mm
1.1 mm
0,3806 kr - 0,3806 kr 170 I lager
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,3221 kr - 0,3221 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
5.5 mm
2.2 mm
10280898 0,5743 kr - 0,6717 kr 113819 I lager
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
0,3583 kr - 0,3583 kr 7000 I lager
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,1878 kr - 1,1878 kr 148723 I lager
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
  • av 7
Hållbricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117361

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    13.0 mm
Hållbricka 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Prisintervall
1,7666 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
1160 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
Hållbricka 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Prisintervall
1,3343 kr - 0,8143 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M2.5
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
Hållbricka 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Prisintervall
1,5942 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Prisintervall
1,9677 kr - 1,419 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    17.0 mm
Hållbricka 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Prisintervall
1,3989 kr - 0,8703 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M3.5
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
Hållbricka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prisintervall
0,9077 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
5863 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    10.5 mm
Hållbricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prisintervall
1,2424 kr - 1,2424 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
Hållbricka 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Prisintervall
0,3011 kr - 0,3011 kr

Lagernivåer
38744 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Prisintervall
4,9552 kr - 4,9552 kr

Lagernivåer
5557 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Innerdiameter
    13.6 mm
Hållbricka 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Prisintervall
2,1831 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
202639 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
Hållbricka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Prisintervall
0,879 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
53056 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PA

10060063

Prisintervall
0,2774 kr - 0,2774 kr

Lagernivåer
86015 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10041819

Prisintervall
1,294 kr - 0,9245 kr

Lagernivåer
3783 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Innerdiameter
    13.0 mm
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE

10116746

Prisintervall
0,3447 kr - 0,3447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
Hållbricka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Prisintervall
0,3806 kr - 0,3806 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Prisintervall
0,3221 kr - 0,3221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Prisintervall
0,6717 kr - 0,5743 kr

Lagernivåer
113819 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Prisintervall
0,3583 kr - 0,3583 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
Hållbricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Prisintervall
1,1878 kr - 1,1878 kr

Lagernivåer
148723 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm