Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Kompatibla skruvstorlekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4955 kr - 0,5932 kr | 28250 I lager |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,0237 kr - 1,2278 kr | 20842 I lager |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,6982 kr - 0,8373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,4261 kr - 1,716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,3181 kr - 1,5829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,9305 kr - 1,1154 kr | 234 I lager |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,4941 kr - 1,79 kr | 247 I lager |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,1405 kr - 1,3669 kr | 500 I lager |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3806 kr - 0,3806 kr | 100177 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5088 kr - 0,608 kr | 4401 I lager |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,4509 kr - 0,4509 kr | 157106 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,461 kr - 0,461 kr | 30628 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,586 kr - 0,8172 kr | 13381 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,4754 kr - 0,4754 kr | 59785 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,5743 kr - 0,6717 kr | 36511 I lager |
Naturfärgad
|
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,8727 kr - 1,0775 kr | 980 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,2972 kr - 0,3669 kr | 79 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,3602 kr - 0,4448 kr | 136 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,3972 kr - 0,4904 kr | 4458 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 2,6534 kr - 3,2758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta