Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
0,326 kr - 0,326 kr 12906 I lager
PA
7.0 mm
2.2 mm
0,4007 kr - 0,4007 kr 23147 I lager
LDPE
11.0 mm
1.5 mm
0,6093 kr - 0,8506 kr 7036 I lager
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,7808 kr - 1,089 kr 16000 I lager
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
19.0 mm
1.5 mm
2,3347 kr - 2,8824 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
38.1 mm
1.5 mm
0,1793 kr - 0,2212 kr 171278 I lager
PA
5.1 mm
1.5 mm
0,1337 kr - 0,1652 kr 1535198 I lager
PA
5.1 mm
0.8 mm
1,0493 kr - 1,2954 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
25.4 mm
1.5 mm
0,7056 kr - 0,8711 kr 2396 I lager
PA
19.9 mm
1.5 mm
0,3584 kr - 0,4426 kr 904 I lager
PA
15.0 mm
1.5 mm
10217146 0,2239 kr - 0,2764 kr 30050 I lager
PA
11.5 mm
0.8 mm
0,5173 kr - 0,7753 kr 354 I lager
PA
10.1 mm
1.3 mm
2,1371 kr - 2,6384 kr 998 I lager
PA
38.1 mm
1.5 mm
0,1337 kr - 0,1652 kr 20000 I lager
PA
6.7 mm
0.8 mm
0,2692 kr - 0,3324 kr 15500 I lager
PA
15.0 mm
0.8 mm
0,3698 kr - 0,4566 kr 2000 I lager
PA
6.7 mm
3.1 mm
0,2692 kr - 0,3324 kr 739 I lager
PA
12.7 mm
0.8 mm
0,2876 kr - 0,3551 kr 1943 I lager
PA
22.6 mm
0.8 mm
0,2133 kr - 0,2634 kr 14 I lager
PA
9.9 mm
0.8 mm
  • av 7
Hållbricka 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm PA

10116807

Prisintervall
0,326 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
12906 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
Hållbricka 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

10116883

Prisintervall
0,4007 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
23147 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Prisintervall
0,8506 kr - 0,6093 kr

Lagernivåer
7036 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
Hållbricka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Prisintervall
1,089 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 9.5 mm 19.0 mm 1.5 mm PA

10217078

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    19.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 9.5 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

10217245

Prisintervall
2,8824 kr - 2,3347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 2.9 mm 5.1 mm 1.5 mm PA Naturfärgad

10217009

Prisintervall
0,2212 kr - 0,1793 kr

Lagernivåer
171278 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

10216996

Prisintervall
0,1652 kr - 0,1337 kr

Lagernivåer
1535198 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 9.5 mm 25.4 mm 1.5 mm PA

10217085

Prisintervall
1,2954 kr - 1,0493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 6.9 mm 19.9 mm 1.5 mm PA

10217160

Prisintervall
0,8711 kr - 0,7056 kr

Lagernivåer
2396 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    19.9 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 9.5 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10217221

Prisintervall
0,4426 kr - 0,3584 kr

Lagernivåer
904 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 7.0 mm 11.5 mm 0.8 mm PA

10217146

Prisintervall
0,2764 kr - 0,2239 kr

Lagernivåer
30050 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 7.0 mm 10.1 mm 1.3 mm PA

10217153

Prisintervall
0,7753 kr - 0,5173 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.1 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
Hållbricka 11.4 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

10217238

Prisintervall
2,6384 kr - 2,1371 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 3.9 mm 6.7 mm 0.8 mm PA

10217016

Prisintervall
0,1652 kr - 0,1337 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    6.7 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 9.5 mm 15.0 mm 0.8 mm PA

10217207

Prisintervall
0,3324 kr - 0,2692 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 3.9 mm 6.7 mm 3.1 mm PA

10217047

Prisintervall
0,4566 kr - 0,3698 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    6.7 mm
  • Tjocklek
    3.1 mm
Hållbricka 8.7 mm 12.7 mm 0.8 mm PA

10217214

Prisintervall
0,3324 kr - 0,2692 kr

Lagernivåer
739 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 14.3 mm 22.6 mm 0.8 mm PA

10217283

Prisintervall
0,3551 kr - 0,2876 kr

Lagernivåer
1943 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    22.6 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

10217108

Prisintervall
0,2634 kr - 0,2133 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm