Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
1,0298 kr - 1,1447 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,3131 kr - 0,3131 kr 3880 I lager
PA
5.5 mm
2.1 mm
0,3964 kr - 0,5529 kr 40868 I lager
LDPE
12.0 mm
1.5 mm
0,2621 kr - 0,2621 kr 25300 I lager
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,6344 kr - 0,8854 kr 34675 I lager
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,3806 kr - 0,3806 kr 170 I lager
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,3576 kr - 0,3576 kr 109 I lager
PA
5.0 mm
1.5 mm
0,8919 kr - 0,8919 kr 14847 I lager
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
1,5799 kr - 2,1975 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,3533 kr - 0,3533 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
5.0 mm
1.0 mm
0,3011 kr - 0,3011 kr 10000 I lager
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,3131 kr - 0,3131 kr 32707 I lager
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,7899 kr - 0,879 kr 53056 I lager
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
1,1878 kr - 1,1878 kr 148723 I lager
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,3165 kr - 0,3165 kr 37183 I lager
PA
8.0 mm
1.0 mm
1,7666 kr - 1,7666 kr 4342 I lager
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,9134 kr - 1,2739 kr 111 I lager
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,7899 kr - 0,879 kr 125893 I lager
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
2,0395 kr - 3,7199 kr 3076 I lager
PA
30.0 mm
3.0 mm
1,1863 kr - 1,1863 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
20.0 mm
1.0 mm
  • av 7
Hållbricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Prisintervall
1,1447 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm PA

10116791

Prisintervall
0,3131 kr - 0,3131 kr

Lagernivåer
3880 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    2.1 mm
Hållbricka 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm LDPE

10116760

Prisintervall
0,5529 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
40868 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Prisintervall
0,2621 kr - 0,2621 kr

Lagernivåer
25300 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Prisintervall
0,8854 kr - 0,6344 kr

Lagernivåer
34675 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Prisintervall
0,3806 kr - 0,3806 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10116784

Prisintervall
0,3576 kr - 0,3576 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Prisintervall
0,8919 kr - 0,8919 kr

Lagernivåer
14847 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Prisintervall
2,1975 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    12.5 mm
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10116845

Prisintervall
0,3533 kr - 0,3533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Prisintervall
0,3011 kr - 0,3011 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10116869

Prisintervall
0,3131 kr - 0,3131 kr

Lagernivåer
32707 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Prisintervall
0,879 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
53056 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Prisintervall
1,1878 kr - 1,1878 kr

Lagernivåer
148723 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prisintervall
0,3165 kr - 0,3165 kr

Lagernivåer
37183 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
4342 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Prisintervall
1,2739 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    10.5 mm
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Prisintervall
0,879 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
125893 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117446

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
3076 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
Hållbricka 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE

10120255

Prisintervall
1,1863 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm