Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
0,5601 kr - 0,7799 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
17.0 mm
2.0 mm
0,2729 kr - 0,2729 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
6.0 mm
1.0 mm
0,6276 kr - 0,8761 kr 16248 I lager
PA
7.0 mm
1.4 mm
1,4362 kr - 1,4362 kr 25 I lager
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,451 kr - 0,451 kr 17475 I lager
Nylon
12.0 mm
1.4 mm
3,5332 kr - 5,7595 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
40.0 mm
3.0 mm
0,744 kr - 0,8919 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,9407 kr - 0,9407 kr 22571 I lager
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
1,6902 kr - 2,0866 kr 13143 I lager
HDPE
27.0 mm
2.0 mm
1,2122 kr - 1,2926 kr 13925 I lager
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,403 kr - 0,403 kr 18342 I lager
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,3221 kr - 0,3221 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
0,6448 kr - 0,7755 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,8057 kr - 0,968 kr 1193 I lager
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
1,1619 kr - 1,3931 kr 250 I lager
HDPE
24.0 mm
2.0 mm
1,4506 kr - 1,7379 kr 247 I lager
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
1,1073 kr - 1,3271 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,6147 kr - 0,7368 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,6779 kr - 0,8129 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,856 kr - 1,0255 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
16.0 mm
1.6 mm
  • av 7
Hållbricka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10116777

Prisintervall
0,7799 kr - 0,5601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Röd
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE

10116852

Prisintervall
0,2729 kr - 0,2729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10117392

Prisintervall
0,8761 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
16248 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Prisintervall
1,4362 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Platt bricka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm Nylon

10117286

Prisintervall
0,451 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
17475 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Platt bricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon

10117378

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
Hållbricka 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Prisintervall
0,8919 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Prisintervall
0,9407 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
22571 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Prisintervall
2,0866 kr - 1,6902 kr

Lagernivåer
13143 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10214923

Prisintervall
1,2926 kr - 1,2122 kr

Lagernivåer
13925 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Prisintervall
0,403 kr - 0,403 kr

Lagernivåer
18342 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
Hållbricka 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Prisintervall
0,3221 kr - 0,3221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Hållbricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10322567

Prisintervall
0,7755 kr - 0,6448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10322611

Prisintervall
0,968 kr - 0,8057 kr

Lagernivåer
1193 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
Hållbricka 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10322703

Prisintervall
1,3931 kr - 1,1619 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10322734

Prisintervall
1,7379 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
247 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
Hållbricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Prisintervall
1,3271 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Prisintervall
0,7368 kr - 0,6147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Prisintervall
0,8129 kr - 0,6779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10322635

Prisintervall
1,0255 kr - 0,856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm