Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2797 kr - 1,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,3845 kr - 1,6661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4811 kr - 0,5759 kr | 13250 I lager |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,586 kr - 0,7023 kr | 4480 I lager |
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,9939 kr - 1,1921 kr | 20842 I lager |
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5055 kr - 0,6075 kr | 750 I lager |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2991 kr - 0,3692 kr | 31998 I lager |
PA
|
|
|
|
|
||
0,5689 kr - 0,7934 kr | 6381 I lager |
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,4378 kr - 0,4378 kr | 28106 I lager |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,4476 kr - 0,4476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,3695 kr - 0,3695 kr | 700 I lager |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5576 kr - 0,6521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,4615 kr - 0,4615 kr | 27785 I lager |
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
1,982 kr - 2,7576 kr | 650 I lager |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,945 kr - 1,1361 kr | 1023 I lager |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,5512 kr - 1,8671 kr | 555 I lager |
HDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7813 kr - 0,9393 kr | 2740 I lager |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,9034 kr - 1,0829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2885 kr - 0,3563 kr | 79 I lager |
PA
|
|
|
|
|
||
0,8473 kr - 1,0461 kr | 980 I lager |
PA
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta