Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,8833 kr - 7,957 kr | 72 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
7,2963 kr - 7,2963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
2,8294 kr - 5,1419 kr | 4245 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
3,7199 kr - 6,018 kr | 1600 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
3,3321 kr - 5,4148 kr | 819 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
5,6589 kr - 9,1922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
4,4955 kr - 7,2963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
3,5332 kr - 5,7595 kr | 224 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
5,9893 kr - 9,422 kr | 83 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
3,7343 kr - 6,0755 kr | 100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
3,447 kr - 5,5871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoximetylen
|
||
4,7253 kr - 7,641 kr | 728 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
30,6125 kr - 38,0541 kr | 751 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rostfritt stål
|
||
19,2243 kr - 22,047 kr | 320 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
39,4404 kr - 49,3077 kr | 960 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
4,6679 kr - 7,6123 kr | 9803 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
40,1011 kr - 50,1264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
60,8411 kr - 62,2056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
2,9731 kr - 4,8259 kr | 4025 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoximetylen
|
||
3,7199 kr - 6,018 kr | 1679 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta