Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
20,9107 kr - 23,8853 kr | 156 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
23,8866 kr - 29,6593 kr | 438 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
32,5665 kr - 39,6846 kr | 770 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
44,6919 kr - 55,7279 kr | 4 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
26,6482 kr - 33,3178 kr | 951 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
7,7255 kr - 11,2703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamid 6
|
||
4,4955 kr - 7,2963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
8,1869 kr - 11,9403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamid 6
|
||
3,3321 kr - 5,4148 kr | 819 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
4,8833 kr - 7,957 kr | 72 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
6,1042 kr - 9,6087 kr | 3000 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
5,1131 kr - 8,3161 kr | 824 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
5,1131 kr - 8,3161 kr | 2999 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
3,5332 kr - 5,7595 kr | 224 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
9,3071 kr - 9,3071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
11,2174 kr - 14,0181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stål
|
||
7,2963 kr - 7,2963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoximetylen
|
||
3,7199 kr - 6,018 kr | 1600 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
5,6589 kr - 9,1922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoximetylen
|
||
3,6625 kr - 5,9318 kr | 2012 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoximetylen
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta