Meny Sök

Hane-hona sexkantiga distanser – PEEK

I produktion

Hane-Hona Hexagonala Distansringar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den hexagonala formen säkerställer ett säkert grepp under installationen. Den manliga till kvinnliga gängningen möjliggör flexibel stapling eller koppling av komponenter som garanterar noggrann sammansättningsjustering och avstånd.

Bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRT0096

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l3 l2 l1 A/F l4 Köp
Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0
12.0
20.0
10.0
2.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0
12.0
18.0
10.0
2.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
6.0
12.0
12.0
10.0
2.0
Fråga angående leveranstidhär
M4
9.0
8.0
18.0
7.0
1.4
Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0
12.0
40.0
10.0
2.0
Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0
12.0
30.0
10.0
2.0
Fråga angående leveranstidhär
M5
11.0
10.0
40.0
8.0
1.6
Fråga angående leveranstidhär
M5
11.0
10.0
20.0
8.0
1.6
Fråga angående leveranstidhär
M4
2.3
8.0
5.0
7.0
1.4
Fråga angående leveranstidhär
M3
8.0
6.0
18.0
5.5
1.0
Fråga angående leveranstidhär
M3
5.0
6.0
8.0
5.5
1.0
Fråga angående leveranstidhär
M3
7.0
6.0
25.0
5.5
1.0
Fråga angående leveranstidhär
M4
9.0
8.0
35.0
7.0
1.4
Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0
12.0
25.0
10.0
2.0
Fråga angående leveranstidhär
M5
11.0
10.0
25.0
8.0
1.6
Fråga angående leveranstidhär
M5
11.0
10.0
35.0
8.0
1.6
Fråga angående leveranstidhär
M5
11.0
10.0
30.0
8.0
1.6
Fråga angående leveranstidhär
M4
9.0
8.0
20.0
7.0
1.4
Fråga angående leveranstidhär
M4
9.0
8.0
25.0
7.0
1.4
Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0
10.0
12.0
8.0
1.6
  • av 2
Sexkantiga distanser M6 20.0 12.0 Beige PEEK

20834388


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Sexkantiga distanser M6 18.0 12.0 Beige PEEK

20834371


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    18.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Sexkantiga distanser M6 12.0 12.0 Beige PEEK

20834357


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • l2
    12.0
  • l3
    6.0
  • l4
    2.0
Sexkantiga distanser M4 18.0 8.0 Beige PEEK

20834197


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    18.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Sexkantiga distanser M6 40.0 12.0 Beige PEEK

20834425


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Sexkantiga distanser M6 30.0 12.0 Beige PEEK

20834401


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Sexkantiga distanser M5 40.0 10.0 Beige PEEK

20834333


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Sexkantiga distanser M5 20.0 10.0 Beige PEEK

20834296


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Sexkantiga distanser M4 5.0 8.0 Beige PEEK

20834142


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • l2
    8.0
  • l3
    2.3
  • l4
    1.4
Sexkantiga distanser M3 18.0 6.0 Beige PEEK

20834104


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    18.0
  • l2
    6.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.0
Sexkantiga distanser M3 8.0 6.0 Beige PEEK

20834067


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Sexkantiga distanser M3 25.0 6.0 Beige PEEK

20834128


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Sexkantiga distanser M4 35.0 8.0 Beige PEEK

20834234


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Sexkantiga distanser M6 25.0 12.0 Beige PEEK

20834395


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Sexkantiga distanser M5 25.0 10.0 Beige PEEK

20834302


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Sexkantiga distanser M5 35.0 10.0 Beige PEEK

20834326


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Sexkantiga distanser M5 30.0 10.0 Beige PEEK

20834319


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Sexkantiga distanser M4 20.0 8.0 Beige PEEK

20834203


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Sexkantiga distanser M4 25.0 8.0 Beige PEEK

20834210


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    25.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Sexkantiga distanser M5 12.0 10.0 Beige PEEK

20834265


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • l2
    10.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.6