Meny Sök

Sexkantiga distanser M6 35.0 12.0 Beige PEEK

Manligt-kvinnligt hexagonalt distansmedel möjliggör flexibel stapling eller koppling av komponenter som säkerställer exakt montering, justering och avstånd. Enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkat av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834418

Tillverkarens artikelnummer:

20834418

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 38,2066 kr
100 + 30,5652 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

764,13 kr

20 x 38,2066 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 35.0
l2 12.0
l3 12.0
l4 2.0
A/F 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Distansens form Sexkantig

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss