Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
663,6862 kr - 1 106,1437 kr 8 I lager
0.4
20.0
1800.0
294,8197 kr - 491,4422 kr 35 I lager
0.4
20.0
750.0
370,917 kr - 618,119 kr 26 I lager
0.4
20.0
1000.0
987,7829 kr - 1 646,229 kr 8 I lager
0.4
20.0
2800.0
924,4445 kr - 1 540,7409 kr 8 I lager
0.4
20.0
2600.0
850,6257 kr - 1 417,7095 kr 8 I lager
0.4
20.0
2350.0
264,0619 kr - 440,0652 kr 35 I lager
0.4
20.0
700.0
2 028,7656 kr - 2 254,2093 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4100.0
2 869,7083 kr - 3 188,5648 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
6000.0
1 052,3744 kr - 1 753,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3100.0
2 451,5153 kr - 2 723,8933 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5050.0
504,9984 kr - 841,6261 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
1700.0
2 474,2989 kr - 2 749,183 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5100.0
2 642,7836 kr - 2 936,4642 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5500.0
2 846,9247 kr - 3 163,275 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5950.0
192,1796 kr - 320,2235 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
550.0
424,6863 kr - 707,7725 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
1350.0
2 246,9186 kr - 2 496,6268 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4600.0
1 200,24 kr - 2 000,40 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3600.0
97,172 kr - 161,8774 kr 2 I lager
0.4
16.0
200.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 20.0 1800.0 0.4 Stål

20288679

Prisintervall
1 106,1437 kr - 663,6862 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 750.0 0.4 Stål

20288464

Prisintervall
491,4422 kr - 294,8197 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1000.0 0.4 Stål

20288518

Prisintervall
618,119 kr - 370,917 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2800.0 0.4 Stål

20288877

Prisintervall
1 646,229 kr - 987,7829 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2600.0 0.4 Stål

20288839

Prisintervall
1 540,7409 kr - 924,4445 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2350.0 0.4 Stål

20288785

Prisintervall
1 417,7095 kr - 850,6257 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 700.0 0.4 Stål

20288440

Prisintervall
440,0652 kr - 264,0619 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4100.0 0.4 Stål

20286767

Prisintervall
2 254,2093 kr - 2 028,7656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 6000.0 0.4 Stål

20287146

Prisintervall
3 188,5648 kr - 2 869,7083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3100.0 0.4 Stål

20286569

Prisintervall
1 753,8815 kr - 1 052,3744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5050.0 0.4 Stål

20286958

Prisintervall
2 723,8933 kr - 2 451,5153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 1700.0 0.4 Stål

20287467

Prisintervall
841,6261 kr - 504,9984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5100.0 0.4 Stål

20286965

Prisintervall
2 749,183 kr - 2 474,2989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5500.0 0.4 Stål

20287047

Prisintervall
2 936,4642 kr - 2 642,7836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5950.0 0.4 Stål

20287139

Prisintervall
3 163,275 kr - 2 846,9247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 550.0 0.4 Stål

20287245

Prisintervall
320,2235 kr - 192,1796 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 1350.0 0.4 Stål

20287399

Prisintervall
707,7725 kr - 424,6863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4600.0 0.4 Stål

20286866

Prisintervall
2 496,6268 kr - 2 246,9186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3600.0 0.4 Stål

20286668

Prisintervall
2 000,40 kr - 1 200,24 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 200.0 0.4 Stål

20287177

Prisintervall
161,8774 kr - 97,172 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099